Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Roller Bearings BSPC3W33 Series
Szűrési feltételek
Mindent töröl
I.D. d(mm)
120
190
200
Lehetőségek megtekintése
O.D. D(mm)
165
260
280
Lehetőségek megtekintése
Width B(mm)
45
69
80
Lehetőségek megtekintése
EAN
7316577302410
7316577720207
7316577725400
Weight(g)
2905.0
11000.0
15800.0
Type
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
17 munkanapok belül
SKF
Roller Bearings BSPC3W33 Series
Katalógus
Cikkszám:
Befejezetlen:
3
javaslat található.
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
NNU4924 BSPC3W33
NNU4938 BSPC3W33
NNU4940 BSPC3W33
I.D. d
(mm)
O.D. D
(mm)
Width B
(mm)
EAN
Weight
(g)
Minimális rendelési mennyiség
120
165
45
7316577720207
2905.0
1 darab
190
260
69
7316577725400
11000.0
1 darab
200
280
80
7316577302410
15800.0
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
1,114.30 €
(
1,326.02 €
)
4 munkanapok
2,069.62 €
(
2,462.85 €
)
4 munkanapok
2,671.29 €
(
3,178.84 €
)
17 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...