Szűrési feltételek

Deep groove ball bearings / single row / 2Z / 2ZW6 / ZEN

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
Megrendelés felfüggesztve

Materials of Inner and Outer Ring

I.D. D

(φ)

Outer Diameter D

(φ)

Rolling Element Material

Outer ring

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
Steel
8
22
Steel
Without flange/groove
13.0
1 darab
Steel
8
16
Steel
Without flange/groove
10.0
1 darab
Steel
9
17
Steel
Without flange/groove
5.0
1 darab
Stainless Steel
9
17
Stainless Steel
Without flange/groove
5.0
1 darab
Stainless Steel
8
16
Stainless Steel
Flange on outer ring
4.0
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.23 €
( 1.46 € )
4 munkanapok
0.92 €
( 1.09 € )
4 munkanapok
1.45 €
( 1.73 € )
4 munkanapok
1.60 €
( 1.90 € )
4 munkanapok
2.75 €
( 3.27 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Materials of Inner and Outer Ring: Steel, Stainless Steel
・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
・Cage: Sheet steel cage
・Seal: Cover on both sides
・I.D. D(φ): 8, 9
・Accuracy (JIS) : Grade 0