Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Deep groove ball bearings / single row / 2ZOD23 / ZEN

    Cikkszám:

    608-2ZOD23
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    608-2ZOD23
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1.30 €
    ( 1.55 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Materials of Inner and Outer Ring: Steel
    ・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
    ・Cage: Sheet steel cage
    ・Seal: Cover on both sides
    ・I.D. D(φ): 8
    ・Accuracy (JIS) : Grade 0
    ・Clearance: Normal radial clearance
    ・Outer ring: Without flange/groove