Szűrési feltételek

Stud type track rollers 2RS Series

Stud type track rollers  2RS Series

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Roller Outer Diameter D

(φ)

Roller Width B

(mm)

EAN

Excentric ring

Internal diameter

(mm)

Lubrication & Maintenance

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
35
52
9008745709449
Without eccentric ring
16
Relubrication possible without restriction
164.0
1 darab
47
66
9008745709463
Without eccentric ring
20
Relubrication possible without restriction
380.0
1 darab
35
52
9008745709494
With eccentric ring
20
Relubrication possible (radial lubrication hole covered)
177.0
1 darab
40
58
9008745709500
With eccentric ring
22
Relubrication possible (radial lubrication hole covered)
258.0
1 darab
47
66
9008745709517
With eccentric ring
24
Relubrication possible (radial lubrication hole covered)
400.0
1 darab
52
66
9008745709524
With eccentric ring
24
Relubrication possible (radial lubrication hole covered)
470.0
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
34.95 €
( 41.59 € )
4 munkanapok
54.12 €
( 64.40 € )
4 munkanapok
42.97 €
( 51.13 € )
4 munkanapok
50.17 €
( 59.70 € )
4 munkanapok
65.62 €
( 78.09 € )
4 munkanapok
66.70 €
( 79.37 € )
4 munkanapok