Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Cylindrical roller bearings 2LSV Series
NNF5009 2LSV
Szűrési feltételek
Mindent töröl
I.D. d(mm)
45
Lehetőségek megtekintése
Törlés
O.D. D(mm)
75
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Width B(mm)
40
Lehetőségek megtekintése
Törlés
EAN
9008745285493
Törlés
Weight(g)
700.0
Törlés
Type
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
NKE BEARINGS
Cylindrical roller bearings 2LSV Series (NNF5009 2LSV)
Katalógus
Cikkszám:
NNF5009 2LSV
Törlés
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
NNF5009 2LSV
I.D. d
(mm)
O.D. D
(mm)
Width B
(mm)
EAN
Weight
(g)
Minimális rendelési mennyiség
45
75
40
9008745285493
700.0
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
77.18 €
(
91.84 €
)
4 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...