Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Ball Bearings
Deep groove ball bearings / single row / 62xx, 63xx / F605 / SNR
6309 F605
Megerősítve
Mindent töröl
I.D. D(φ)
40
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Outer Diameter D(φ)
90
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Width B(mm)
23
Lehetőségek megtekintése
Törlés
EAN
3413521372483
Törlés
Weight(g)
821.0
Törlés
Type
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
SNR
Deep groove ball bearings / single row / 62xx, 63xx / F605 / SNR (6309 F605)
Katalógus
Cikkszám:
6309 F605
Törlés
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Loading...
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
6309 F605
I.D. D
(φ)
Outer Diameter D
(φ)
Width B
(mm)
EAN
Weight
(g)
Minimális rendelési mennyiség
40
90
23
3413521372483
821.0
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
35.45 €
(
42.19 €
)
4 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...
A cikkszám megerősítésre került