Szűrési feltételek
  • GTIN/EAN
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 17 munkanapok belül

None Open Bearing Rod ends E Series / Male thread, Female thread (SI8 E)

Cikkszám:

SI8 E
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SI8 E

Connection screw M

I.D. D

(mm)

Connection screw shape

Connection screw direction

Allowable Tilt Angle α

(deg)

Outer diameter

(mm)

Width

(mm)

Weight

(g)

GTIN/EAN

Minimális rendelési mennyiség
M8
8
Female Thread
Right Screw
15
25
8
36.0
7316577002839
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
38.15 €
( 45.40 € )
17 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Thread type: Male thread, Female thread
・Seal: None open bearing

None Open Bearing Rod ends E Series