Megerősítve

Proximity sensor, SIEN Series (SIEN-M8B-PS-K-L)

Cikkszám:

SIEN-M8B-PS-K-L
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SIEN-M8B-PS-K-L
Kapcsolódó

Housing material

Degree of protection

DC operating voltage range

(V)

Type of mounting

Cable length

(m)

Material of cable sheath

Max. switching frequency

(Hz)

Max. switching frequency DC

(Hz)

Size

Rated operating distance

(mm)

Mounting type

Electrical output

Tightening torque

(Nm)

Switching output

Electrical connection

Repetition accuracy

(mm)

Corrosion resistance class (CRC)

Weight

(g)

Manufacturer part #

Minimális rendelési mennyiség
PA, High-alloy stainless steel
IP65, IP67
10-30
With lock nut
2.5
TPE-U(PUR)
5000
-
M8x1
1.5
Flush
PNP
-
PNP
Cable
-
2 - Moderate corrosion stress
53
150386
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
66.12 €
( 78.68 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Degree of protection: IP65, IP67 / IP67
・Corrosion resistance class (CRC): 2 - Moderate corrosion stress, 4 - Particularly high corrosion stress
・Type of mounting: Clamped, With lock nut

[Features]
・Standard switching distance
・For DC voltage
・Round design

A cikkszám megerősítésre került