Szűrési feltételek

Elbow quick connector, GCK Series

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Kapcsolódó

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Minimális rendelési mennyiség
2.9
External thread R1/4
for barbed fitting, inside diameter 4 mm, with nut
6269
10 darab
4.9
External thread R1/4
for barbed fitting, inside diameter 6 mm, with nut
6270
10 darab
2.9
External thread R1/8
for barbed fitting, inside diameter 4 mm, with nut
6267
10 darab
4.9
External thread R1/8
for barbed fitting, inside diameter 6 mm, with nut
6268
10 darab
4.9
External thread R3/8
for barbed fitting, inside diameter 6 mm, with nut
6271
10 darab
8
External thread R3/8
for barbed fitting, inside diameter 9 mm, with nut
6272
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.42 €
( 4.07 € )
4 munkanapok
3.65 €
( 4.34 € )
4 munkanapok
3.22 €
( 3.83 € )
4 munkanapok
3.22 €
( 3.83 € )
4 munkanapok
4.65 €
( 5.53 € )
4 munkanapok
5.48 €
( 6.52 € )
4 munkanapok