Megerősítve

Push-in L-fitting, QSLF Series (QSLF-3/8-8-B)

Cikkszám:

QSLF-3/8-8-B
Törlés
  • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
QSLF-3/8-8-B
Kapcsolódó

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
6.7
Internal thread G3/8
for pneumatic tubing outside diameter 8 mm
153278
33
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.12 €
( 6.09 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

[Features]
・Push-in L-fitting, QSLF
・Female thread with external hex, rotatable

A cikkszám megerősítésre került