Megerősítve

Bulkhead push-in fitting, QSSF Series (QSSF-1/8-6-B)

Cikkszám:

QSSF-1/8-6-B
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
QSSF-1/8-6-B
Kapcsolódó

Pack size

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
10
5
Internal thread G1/8
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
153163
25
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.89 €
( 5.82 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Housing material: Brass, Nickel-plated
・Standard
・Operating pressure(bar): -0.95~6
・Operating Temperature(°C): -10~80
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion

Bulkhead push-in fitting QSSF.