Megerősítve

Push-in Y-connector, QSY Series (QSY-10H-B)

Cikkszám:

QSY-10H-B
Törlés
  • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
QSY-10H-B
Kapcsolódó

Pack size

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
10
5.9
Push-in sleeve QS-10
for pneumatic tubing outside diameter 10 mm
133148
21
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.68 €
( 9.14 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Housing material: PBT
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

[Features]
・Push-in Y-connector QSY
・Push-in Y-connector QSY-...H with push-in sleeve
・Push-in Y-connector QSY-...H-B with push-in sleeve

A cikkszám megerősítésre került