Megerősítve
  • Pneumatic connection
  • Min. Operating pressure(bar)
  • Stroke(mm)
  • Piston diameter(mm)
  • Theoretical force at 6 bar(N)
  • Theoretical force at 6 bar, advancing(N)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Cartridge cylinder, EGZ Series (EGZ-10-5)

Cikkszám:

EGZ-10-5
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
EGZ-10-5
Kapcsolódó

Pneumatic connection

Min. Operating pressure

(bar)

Stroke

(mm)

Piston diameter

(mm)

Theoretical force at 6 bar

(N)

Theoretical force at 6 bar, advancing

(N)

Manufacturer part #

Minimális rendelési mennyiség
M5
1.5
5
10
42
42
15036
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
49.75 €
( 59.20 € )
3 munkanapok
A cikkszám megerősítésre került