Megerősítve

Push-in L-connector, QSL Series (QSL-V0-6)

Cikkszám:

QSL-V0-6
Törlés
  • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
QSL-V0-6
Kapcsolódó

Housing material

Pack size

Nominal width

(mm)

Max. Operating pressure

(bar)

Min. Ambient temperature

(°C)

Max. Ambient temperature

(°C)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Releasing ring color

Operating medium

Corrosion resistance class (CRC)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
PBT-reinforced
-
3.6
10
0
60
For pneumatic tubing outside diameter 6 mm
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
Black
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
2 - Moderate corrosion stress
160540
8.7
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.62 €
( 9.07 € )
4 munkanapok
A cikkszám megerősítésre került