Szűrési feltételek
  • Operating Environment
  • Connection Type
    • Rc (R)
  • Nominal Pipe Thread Size
  • Types of Related components
  • Number of stations
  • Applicable valve
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 98 munkanapok belül

Direct Operated 3-Port Solenoid Valve VX31 / 32 / 33 Series Manifold (VVX312-02-1)

Cikkszám:

VVX312-02-1
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
VVX312-02-1

Operating Environment

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Sealing materials

Types of Related components

Number of stations

Applicable valve

Minimális rendelési mennyiség
Standard
[Rc (R)] Rc
1/4
-
Manifold base
2
VX31
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
24.40 €
( 29.04 € )
98 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

This is a manifold of the direct operated 3-port solenoid valve VX series.

Vigyázat

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.