Szűrési feltételek
  • Toggle lock plus(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

Straight Line Action Clamps 640

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám

Toggle lock plus

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
No
1 darab
Yes
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
212.77 €
( 253.20 € )
10 munkanapok
367.55 €
( 437.38 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Destaco’s 640 Series straight line action clamps are designed for heavy duty push/pull clamping, handle rotation to fall below the mounting plane to lock in retracted position, and are available with Destaco® Toggle Lock Plus. This model also has the longest stroke of our straight line action clamps. Common applications for these models include assembly/testing, welding, and tensioning devices.