Szűrési feltételek
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Pneumatic Swing Clamps 89R

Cikkszám:

Befejezetlen: 12 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
436.94 €
( 519.96 € )
7 munkanapok
612.79 €
( 729.22 € )
7 munkanapok
482.10 €
( 573.70 € )
7 munkanapok
657.94 €
( 782.95 € )
7 munkanapok
514.83 €
( 612.65 € )
7 munkanapok
690.69 €
( 821.92 € )
7 munkanapok
533.41 €
( 634.76 € )
7 munkanapok
709.23 €
( 843.98 € )
7 munkanapok
589.74 €
( 701.79 € )
7 munkanapok
842.10 €
( 1,002.10 € )
7 munkanapok
665.10 €
( 791.47 € )
7 munkanapok
860.39 €
( 1,023.86 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and high reliability, making these swing clamps suitable for applications where rapid and unobstructed access to the clamping station is required. The new, updated design accommodates 4mm round as well as 6.5mm X 5mm T-slot style switches. These pneumatic clamps feature sensor ready capability, a swing direction that is field adjustable between left or right, and have been tested for several million cycle.