Szűrési feltételek

Stop Collar / AH Type / M5-M25 (AH5)

Cikkszám:

AH5
Törlés
Mennyiség:

Termékadatok

AH Stop Collar

Product Description


All ACE miniature shock absorbers have an integral positive stop. An optional stop collar (AH...) can be added if desired to give fine adjustment of final stopping position.

Selection Chart

Shock Absorber TypeStop Collar AH
Thread M5x0.5 
MC5EUMAH5
Thread M6x0.5 
MC9EUMAH6
Thread M8x1 
MA30EUMAH8
MC10EUMAH8
MC30EUMAH8
Thread M10x1 
MA50EUM-BAH10
MC25EUMAH10
SC25EUM; 5 to 7AH10
Thread M12x1 
MA35EUMAH12
MC75EUMAH12
SC75EUM; 5 to 7AH12
Thread M14x1.5 
MA150EUMAH14
MC150EUMAH14
MC150EUM-V4AAH14-V4A
PMCN150EUM-
PMCN150EUM-V4A-
SC190EUM; 0 to 4AH14
SC190EUM; 5 to 7AH14
Thread M20x1.5 
MA225EUMAH20
MC225EUMAH20
MC225EUM-V4AAH20-V4A
PMCN225EUM-
PMCN225EUM-V4A-
SC300EUM; 0 to 4AH20
SC300EUM; 5 to 9AH20
Thread M25x1.5 
MA600EUMAH25
MA900EUMAH25
MC600EUMAH25
MC600EUM-V4AAH25-V4A
PMCN600EUM-
PMCN600EUM-V4A-
SC650EUM; 0 to 4AH25
SC650EUM; 5 to 9AH25
SC925EUM; 0 to 4AH25

Dimensional Drawing

M5x0.5

M6x0.5

M8x1

M10x1

M12x1

M14x1.5

M20x1.5

M25x1.5

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
AH5

Stop sleeve for

Size

Minimális rendelési mennyiség
MC5 M-1, M-2 and M-3
M5x0,5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.22 €
( 8.59 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

ACE Accessories for small shock absorbers M5 to M25