Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül
    • 17 munkanapok belül

Quad-Power Powerband

Cikkszám:

Befejezetlen: 493 javaslat található.
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
130.36 €
( 155.13 € )
3 munkanapok
138.43 €
( 164.73 € )
3 munkanapok
149.83 €
( 178.30 € )
3 munkanapok
158.22 €
( 188.28 € )
3 munkanapok
161.93 €
( 192.70 € )
3 munkanapok
165.86 €
( 197.37 € )
3 munkanapok
180.95 €
( 215.33 € )
3 munkanapok
58.98 €
( 70.19 € )
3 munkanapok
58.98 €
( 70.19 € )
3 munkanapok
58.98 €
( 70.19 € )
3 munkanapok
58.98 €
( 70.19 € )
3 munkanapok
58.98 €
( 70.19 € )
3 munkanapok
62.20 €
( 74.02 € )
3 munkanapok
62.20 €
( 74.02 € )
3 munkanapok
65.34 €
( 77.75 € )
3 munkanapok
67.72 €
( 80.59 € )
3 munkanapok
67.72 €
( 80.59 € )
3 munkanapok
70.03 €
( 83.34 € )
3 munkanapok
73.22 €
( 87.13 € )
3 munkanapok
77.55 €
( 92.28 € )
3 munkanapok
83.16 €
( 98.96 € )
3 munkanapok
85.14 €
( 101.32 € )
3 munkanapok
87.54 €
( 104.17 € )
3 munkanapok
90.06 €
( 107.17 € )
3 munkanapok
93.28 €
( 111.00 € )
3 munkanapok
95.95 €
( 114.18 € )
3 munkanapok
102.49 €
( 121.96 € )
3 munkanapok
109.15 €
( 129.89 € )
3 munkanapok
119.97 €
( 142.76 € )
3 munkanapok
124.13 €
( 147.71 € )
3 munkanapok
127.52 €
( 151.75 € )
3 munkanapok
282.53 €
( 336.21 € )
3 munkanapok
301.56 €
( 358.86 € )
3 munkanapok
313.94 €
( 373.59 € )
3 munkanapok
328.68 €
( 391.13 € )
3 munkanapok
341.34 €
( 406.19 € )
3 munkanapok
362.14 €
( 430.95 € )
3 munkanapok
376.93 €
( 448.55 € )
3 munkanapok
408.18 €
( 485.73 € )
3 munkanapok
437.65 €
( 520.80 € )
3 munkanapok
458.66 €
( 545.81 € )
3 munkanapok
491.90 €
( 585.36 € )
3 munkanapok
523.40 €
( 622.85 € )
3 munkanapok
550.49 €
( 655.08 € )
3 munkanapok
155.22 €
( 184.71 € )
3 munkanapok
162.79 €
( 193.72 € )
3 munkanapok
172.82 €
( 205.66 € )
3 munkanapok
188.14 €
( 223.89 € )
3 munkanapok
196.22 €
( 233.50 € )
3 munkanapok
211.73 €
( 251.96 € )
3 munkanapok
217.85 €
( 259.24 € )
3 munkanapok
234.55 €
( 279.11 € )
3 munkanapok
249.10 €
( 296.43 € )
3 munkanapok
267.97 €
( 318.88 € )
3 munkanapok
272.10 €
( 323.80 € )
3 munkanapok
278.36 €
( 331.25 € )
3 munkanapok
74.03 €
( 88.10 € )
3 munkanapok
86.02 €
( 102.36 € )
3 munkanapok
86.03 €
( 102.38 € )
3 munkanapok
86.02 €
( 102.36 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Service-free PowerBand™ V-belt with high stability on the toughest drives
· Halogen-free belt
· Perfect fit on standard ISO/DIN (for XPZ/XPA/XPB) or RMA (for 3VX/5VX) V-pulleys
· Manufactured to DIN7753, ISO4184, RMA IP-22
· Savings in drive space and weight thanks to high transmission efficiency
· High stability and smooth running on the toughest drives
· Important design economies possible
· Static conductive (ISO 1813) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
· RoHS 2 and REACH compliant
· Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
· Temperature range: -50°C to +130°C