Szűrési feltételek
  • Number of ribs
  • Outside length(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Wide Belt - Profile 7MS, Composite Belt(Cikkszámlista: 3 oldal)

Wide Belt - Profile 7MS, Composite Belt

Cikkszám:

Befejezetlen: 243 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Number of ribs

Outside length

(mm)

Weight

(kg)

Description

Minimális rendelési mennyiség
4
615
0.086
4/ 7MS 615 Bando Banflex
1 darab
4
630
0.088
4/ 7MS 630 Bando Banflex
1 darab
4
650
0.091
4/ 7MS 650 Bando Banflex
1 darab
4
670
0.094
4/ 7MS 670 Bando Banflex
1 darab
4
690
0.097
4/ 7MS 690 Bando Banflex
1 darab
4
710
0.099
4/ 7MS 710 Bando Banflex
1 darab
4
730
0.102
4/ 7MS 730 Bando Banflex
1 darab
4
750
0.105
4/ 7MS 750 Bando Banflex
1 darab
4
775
0.109
4/ 7MS 775 Bando Banflex
1 darab
4
800
0.112
4/ 7MS 800 Bando Banflex
1 darab
4
825
0.116
4/ 7MS 825 Bando Banflex
1 darab
4
837
0.117
4/ 7MS 837 Bando Banflex
1 darab
4
850
0.119
4/ 7MS 850 Bando Banflex
1 darab
4
875
0.123
4/ 7MS 875 Bando Banflex
1 darab
4
900
0.126
4/ 7MS 900 Bando Banflex
1 darab
4
925
0.13
4/ 7MS 925 Bando Banflex
1 darab
4
950
0.133
4/ 7MS 950 Bando Banflex
1 darab
4
975
0.137
4/ 7MS 975 Bando Banflex
1 darab
4
1000
0.14
4/ 7MS 1000 Bando Banflex
1 darab
4
1030
0.144
4/ 7MS 1030 Bando Banflex
1 darab
4
1060
0.148
4/ 7MS 1060 Bando Banflex
1 darab
4
1090
0.153
4/ 7MS 1090 Bando Banflex
1 darab
4
1120
0.157
4/ 7MS 1120 Bando Banflex
1 darab
4
1150
0.161
4/ 7MS 1150 Bando Banflex
1 darab
4
1180
0.165
4/ 7MS 1180 Bando Banflex
1 darab
4
1220
0.171
4/ 7MS 1220 Bando Banflex
1 darab
4
1250
0.175
4/ 7MS 1250 Bando Banflex
1 darab
4
1280
0.179
4/ 7MS 1280 Bando Banflex
1 darab
4
1320
0.185
4/ 7MS 1320 Bando Banflex
1 darab
4
1360
0.19
4/ 7MS 1360 Bando Banflex
1 darab
4
1400
0.196
4/ 7MS 1400 Bando Banflex
1 darab
4
1450
0.203
4/ 7MS 1450 Bando Banflex
1 darab
4
1500
0.21
4/ 7MS 1500 Bando Banflex
1 darab
4
1550
0.217
4/ 7MS 1550 Bando Banflex
1 darab
4
1600
0.224
4/ 7MS 1600 Bando Banflex
1 darab
4
1650
0.231
4/ 7MS 1650 Bando Banflex
1 darab
4
1700
0.238
4/ 7MS 1700 Bando Banflex
1 darab
4
1750
0.245
4/ 7MS 1750 Bando Banflex
1 darab
4
1800
0.252
4/ 7MS 1800 Bando Banflex
1 darab
4
1850
0.259
4/ 7MS 1850 Bando Banflex
1 darab
4
1900
0.266
4/ 7MS 1900 Bando Banflex
1 darab
4
1950
0.273
4/ 7MS 1950 Bando Banflex
1 darab
4
2000
0.28
4/ 7MS 2000 Bando Banflex
1 darab
4
2060
0.288
4/ 7MS 2060 Bando Banflex
1 darab
4
2120
0.297
4/ 7MS 2120 Bando Banflex
1 darab
4
2180
0.305
4/ 7MS 2180 Bando Banflex
1 darab
4
2240
0.314
4/ 7MS 2240 Bando Banflex
1 darab
4
2300
0.322
4/ 7MS 2300 Bando Banflex
1 darab
5
500
0.088
5/ 7MS 500 Bando Banflex
1 darab
5
515
0.09
5/ 7MS 515 Bando Banflex
1 darab
5
530
0.093
5/ 7MS 530 Bando Banflex
1 darab
5
545
0.095
5/ 7MS 545 Bando Banflex
1 darab
5
560
0.098
5/ 7MS 560 Bando Banflex
1 darab
5
563
0.099
5/ 7MS 563 Bando Banflex
1 darab
5
580
0.102
5/ 7MS 580 Bando Banflex
1 darab
5
600
0.105
5/ 7MS 600 Bando Banflex
1 darab
5
615
0.108
5/ 7MS 615 Bando Banflex
1 darab
5
630
0.11
5/ 7MS 630 Bando Banflex
1 darab
5
650
0.114
5/ 7MS 650 Bando Banflex
1 darab
5
670
0.117
5/ 7MS 670 Bando Banflex
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
141.97 €
( 168.94 € )
3 munkanapok
141.97 €
( 168.94 € )
3 munkanapok
145.44 €
( 173.07 € )
3 munkanapok
145.86 €
( 173.57 € )
3 munkanapok
147.70 €
( 175.76 € )
3 munkanapok
149.41 €
( 177.80 € )
3 munkanapok
150.68 €
( 179.31 € )
3 munkanapok
151.61 €
( 180.42 € )
3 munkanapok
154.39 €
( 183.72 € )
3 munkanapok
160.07 €
( 190.48 € )
3 munkanapok
160.90 €
( 191.47 € )
3 munkanapok
161.40 €
( 192.07 € )
3 munkanapok
161.40 €
( 192.07 € )
3 munkanapok
162.67 €
( 193.58 € )
3 munkanapok
165.37 €
( 196.79 € )
3 munkanapok
166.31 €
( 197.91 € )
3 munkanapok
168.94 €
( 201.04 € )
3 munkanapok
171.97 €
( 204.64 € )
3 munkanapok
172.77 €
( 205.60 € )
3 munkanapok
174.66 €
( 207.85 € )
3 munkanapok
180.31 €
( 214.57 € )
3 munkanapok
182.57 €
( 217.26 € )
3 munkanapok
185.19 €
( 220.38 € )
3 munkanapok
188.75 €
( 224.61 € )
3 munkanapok
190.59 €
( 226.80 € )
3 munkanapok
194.08 €
( 230.96 € )
3 munkanapok
197.61 €
( 235.16 € )
3 munkanapok
200.30 €
( 238.36 € )
3 munkanapok
206.38 €
( 245.59 € )
3 munkanapok
208.33 €
( 247.91 € )
3 munkanapok
213.91 €
( 254.55 € )
3 munkanapok
216.69 €
( 257.86 € )
3 munkanapok
221.92 €
( 264.08 € )
3 munkanapok
224.03 €
( 266.60 € )
3 munkanapok
230.71 €
( 274.54 € )
3 munkanapok
236.11 €
( 280.97 € )
3 munkanapok
241.34 €
( 287.19 € )
3 munkanapok
248.33 €
( 295.51 € )
3 munkanapok
255.01 €
( 303.46 € )
3 munkanapok
259.49 €
( 308.79 € )
3 munkanapok
266.07 €
( 316.62 € )
3 munkanapok
274.43 €
( 326.57 € )
3 munkanapok
277.63 €
( 330.38 € )
3 munkanapok
285.99 €
( 340.33 € )
3 munkanapok
295.27 €
( 351.37 € )
3 munkanapok
305.99 €
( 364.13 € )
3 munkanapok
313.94 €
( 373.59 € )
3 munkanapok
321.79 €
( 382.93 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
177.45 €
( 211.17 € )
3 munkanapok
181.74 €
( 216.27 € )
3 munkanapok
182.42 €
( 217.08 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Width(mm): 7
・Height(mm): 5
・Angle(°): 60

Wide angle belts are available as individual or combined belts. The low dead weight of these PU belts enables very high belt speeds of up to 60 m/sec. Wide angle belts are resilient against wear, are oil- and ozone-resistant and can withstand numerous different chemicals. The banded belt has very quiet running, and vibrations caused by impact loads or high axial intervals are absorbed.
・Wide Belt - Profile 5MS, Composite Belt
・Wide Belt - Profile 7MS, Composite Belt