Megerősítve
  • Outside length(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Wide Belt - Profile 11M, Single Belt

Wide Belt - Profile 11M, Single Belt G134110710

Cikkszám:

G134110710
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
G134110710

Outside length

(mm)

Weight

(kg)

Description

Minimális rendelési mennyiség
710
0.039
11M 710 Bando Banflex
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
55.46 €
( 66.00 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Width(mm): 11
・Height(mm): 7
・Angle(°): 60

Wide angle belts are available as individual or combined belts. The low dead weight of these PU belts enables very high belt speeds of up to 60 m/sec. Wide angle belts are resilient against wear, are oil- and ozone-resistant and can withstand numerous different chemicals. The banded belt has very quiet running, and vibrations caused by impact loads or high axial intervals are absorbed.
・Wide Belt - Profile 11M, Single Belt

A cikkszám megerősítésre került