Szűrési feltételek
  • Inside length(mm)
  • Outside length(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

V-Belt - Profile 22 x 8 (G422080575)

V-Belt - Profile 22 x 8 G422080575

Cikkszám:

G422080575
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
G422080575

Inside length

(mm)

Outside length

(mm)

Weight

(kg)

Description

Minimális rendelési mennyiség
575
625
0.092
22 x 8 x 575 Li
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
33.40 €
( 39.75 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Type: open-edge, serrated
・Material: Neoprene
・Width(mm): 22
・Height(mm): 8
・Angle(°): 25
・Standard: DIN 7719 / ISO 1604

ConCar Vari-Speed variable speed belts are used for high-level force transmission in continuous variable-speed gears. Structured as an open-flank, moulded cogged V-belt with an additional fibre-reinforced elastomer layer, a variable speed belt ensures high stability and increases transverse rigidity. Due to the change in the pulley width, a continuous speed regulation of the drive is possible. ConCar can cut standard variable speed belts to a required width (from approx. 1-2 mm possible). The flank angle required can be set accordingly during cutting with a tolerance of +/- 1 degree. Cutting to size: +20 % added charge