Szűrési feltételek
  • Width(mm)
  • Height(mm)
  • Roll length(m)
      [1–30/1m egység]
    • Weight / m(kg)
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 3 munkanapok belül
      • 17 munkanapok belül

    PU V-Belt - VL

    PU V-Belt - VL

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 9 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Width

    (mm)

    Height

    (mm)

    Roll length

    (m)

    Weight / m

    (kg)

    Description

    Minimális rendelési mennyiség
    8
    5.2
    1 ~ 30
    0.04
    VL 8
    1 darab
    10
    6.5
    1 ~ 30
    0.06
    VL 10 / Z
    1 darab
    13
    8
    1 ~ 30
    0.1
    VL 13 / A
    1 darab
    17
    11.5
    1 ~ 30
    0.18
    VL 17 / B
    1 darab
    20
    12.5
    1 ~ 30
    0.23
    VL 20
    1 darab
    22
    14.5
    1 ~ 30
    0.29
    VL 22 / C
    1 darab
    25
    16.5
    1 ~ 30
    0.38
    VL 25
    1 darab
    32
    21.5
    1 ~ 30
    0.62
    VL 32 / D
    1 darab
    40
    27
    1 ~ 30
    0.78
    VL 40 / E
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    -
    ( - )
    3 munkanapok
    -
    ( - )
    3 munkanapok
    -
    ( - )
    3 munkanapok
    -
    ( - )
    3 munkanapok
    -
    ( - )
    3 munkanapok
    -
    ( - )
    3 munkanapok
    -
    ( - )
    17 munkanapok
    -
    ( - )
    3 munkanapok
    -
    ( - )
    17 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Type: not serrated
    ・Material: Polyurethane
    ・Shore hardness(°): 80 Shore A
    ・Colour: Brown

    With its large selection of PU V-belts, ConCar offers solution options for all sectors for your conveyance and transport applications. PU V-belts are available in many different profiles, hardness degrees (colours), with and without tension members, and are largely FDA / USDA approved. The range is rounded off by corresponding welding tools, with which you can easily weld these belts. The tools are also available individually.
    ・PU V-Belt - VL