Szűrési feltételek
  • Outside length(mm)
  • Outside length(inch)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

GardenPower - Profile 4L (4L350)

GardenPower - Profile 4L 4L350

Cikkszám:

4L350
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
4L350

Outside length

(mm)

Outside length

(inch)

Weight

(kg)

Description

Minimális rendelési mennyiség
889
35
0.06
4L - 350
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
21.65 €
( 25.76 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Type: sheathed
・Material: Neoprene
・Width(mm): 12.7
・Height(mm): 7.9
・Standard: RMA IP23

GardenPower coupling belt with aramid cord, suitable for use e.g. in garden and agricultural appliances, are extremely durable thanks to their highly rigid structure. The aramid cord means that these belts are particularly dimensionally stable and low-stretch. The special textile wrapping ensures an even drive and enables slippage during coupling. They are used mainly in areas of application with high performance requirements, such as riding mowers, standard lawnmowers, shredders, snow blowers and other appliances subject to high loads.