Megerősítve
  • Inside length(mm)
  • Inside length(inch)
  • Outside length(mm)
  • Effective length(mm)
  • Additional description
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

ConCar V-Belt - Profile 22 / C (G1111168)

ConCar V-Belt - Profile 22 / C G1111168

Cikkszám:

G1111168
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
G1111168

Inside length

(mm)

Inside length

(inch)

Outside length

(mm)

Effective length

(mm)

Additional description

Weight

(kg)

Description

Minimális rendelési mennyiség
1168
46
1256
1226
C 46
0.385
22 x 14 x 1168 Li ConCar
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
17.75 €
( 21.12 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Type: sheathed
・Material: Neoprene
・Width(mm): 22
・Height(mm): 14
・Standard: DIN 2215

The wrapped V-belts also include classic V-belts and narrow V-belts in equal measure. Both belt types are positive engagement, trapezoid drive belts made of neoprene with textile wrapping and polyester cord, the force of which is transferred in the edges. Narrow V-belts are, as their name suggests, somewhat narrower, but transfer more power via the edge, since they are higher than classic V-belts. They are mainly used in mechanical engineering.

A cikkszám megerősítésre került