Megerősítve
  • Number of ribs
  • Effective length(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

ConCar Power Belt - Profile SPB

ConCar Power Belt - Profile SPB G212SPB2500

Cikkszám:

G212SPB2500
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
G212SPB2500

Number of ribs

Effective length

(mm)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
2
2500
1.305
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
174.64 €
( 207.82 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Height(mm): 15.6
・Rib spacing(mm): 19
・Standard: DIN 7753

Banded belts consist of several V-belts which are connected to each other via a resilient tie band. The individual belts in the banded belt have the same length and cannot expand in different ways. The connection prevents the belts from twisting sideways or jumping out of the pulley. A banded belt stands out particularly for its even, highly stable power transfer and because it compensates for vibrations and oscillations. For this reason, banded belts are frequently used for drives with particularly high impulse or impact loads. ConCar maintains one of the largest band belt warehouses in Europe.

A cikkszám megerősítésre került