Megerősítve
  • Face width
  • Effective diameter Dw(mm)
  • Version
  • Type
  • Taper bushing
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPZ (SPZ2003)

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPZ SPZ2003

Cikkszám:

SPZ2003
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SPZ2003

Face width

Effective diameter Dw

(mm)

Version

Type

Taper bushing

Weight

(kg)

Description

Minimális rendelési mennyiség
40
200
Base disc
9
2012
3.7
200 - 3 x SPZ - 2012
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
41.78 €
( 49.72 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Number of grooves: 1-6
・Material: Cast iron
・Face width: 16-76mm
・Effective diameter Dw(mm): 50-630
・Standard: DIN 2211

A cikkszám megerősítésre került