Megerősítve
  • Face width
  • Effective diameter Dw(mm)
  • Version
  • Type
  • Taper bushing
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPB (SPB3356)

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPB SPB3356

Cikkszám:

SPB3356
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SPB3356

Face width

Effective diameter Dw

(mm)

Version

Type

Taper bushing

Weight

(kg)

Description

Minimális rendelési mennyiség
120
335
Base disc
9
3535
28
335 - 6 x SPB - 3535
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
222.49 €
( 264.76 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Material: Cast iron
・Standard: DIN 2211

V-belt or hub pulleys are essential machine elements needed for V-belt drives. Here, two shafts are connected to each other via a V-belt or banded belt using a V-belt. Often, this type of pulley is also known as a V-pulley or grooved pulley. The material is usually grey cast iron, often known as GG-20 or EN-GJL 200.
Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPB

A cikkszám megerősítésre került