Szűrési feltételek
  • Load capacity dynamic(kg)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Colli role

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám

Load capacity dynamic

(kg)

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
40
0.145
1 darab
60
0.055
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
6.46 €
( 7.69 € )
4 munkanapok
1.53 €
( 1.82 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Load capacity dynamic(kg): 40, 60

Conveyor rollers are mainly used in roller conveyors, roller rails and conveyor racks.
The conveyor rollers are available in steel and plastic, ball or plain bearing.
For sensitive goods we have rolls with a polyurethane running surface, rubber coating or PVC hose in our product range.