Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Magnetic Proximity Sensors, Reed (MP201701)

Cikkszám:

MP201701
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
MP201701
Kapcsolódó
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
6.84 €
( 8.14 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Reed-based sensors with normally open or normally closed contacts that change states when a magnetic field is applied. These sensors act as non-latching electrical switches.

[Features]
・Hermetically sealed for long life
・Zero power consumption in standby
・Suitable for DC and AC circuits
・Power rating (W max.) 10 W with normally open, 3 W with normally closed and changeover
・IP65

A cikkszám megerősítésre került