Szűrési feltételek

Gripping trays, Zinc die casting, screw-in type (GN 7330) (7330-155-C-2-SW)

Cikkszám:

7330-155-C-2-SW
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
7330-155-C-2-SW
Kapcsolódó

Length l/l1

(mm)

Finish

Type

Identification No.

Length l2

Length l7

Length m1

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség

-

155
SW, black, textured finish
C, Mounting from the back
2, with sealing
99
115
128
0.316
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
20.72 €
( 24.66 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Gripping trays GN 7330 can be easily and quickly installed from the front using countersunk screws or from the back with grub screws.

Gripping trays with housing seal (no. 2) prevent the penetration of any dirt or liquids into the housing interior. Type A is supplied with four additional countersunk sealing screws, which feature a polyamide coating on the head to create a tight seal.