Szűrési feltételek
  • Latch distance A
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Latches, operation with socket key, locating ring black (GN 115) (115-SK10-6-SW)

Cikkszám:

115-SK10-6-SW
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
115-SK10-6-SW

Latch distance A

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
6
0.070
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
9.10 €
( 10.83 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Latches GN 115 lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the latch ease the closing of the door.Latches with different cranks cover a latch distance A from 4 to 50 mm.Latches GN 115 are supplied with loosely enclosed latch.