Megerősítve
  • Thread Nominal M
  • Shaft Diameter d1(mm)
  • Bearing Inner Diameter d(mm)
  • Length l(mm)
  • Lock Nut Oouter Diameter Dm(mm)
  • Mass(kg)
  • Lock Nut + Locking Device
  • Assembly Tool - Hook Spanner
  • Assembly Tool - Hydraulic Nut
  • Injection Oil Nominal Thread G1
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 21 munkanapok belül

Hydraulic Adapter Sleeves - Series OH (OH3038H)

Cikkszám:

OH3038H
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
OH3038H

Thread Nominal M

Shaft Diameter d1

(mm)

Bearing Inner Diameter d

(mm)

Length l

(mm)

Lock Nut Oouter Diameter Dm

(mm)

Mass

(kg)

Lock Nut + Locking Device

Assembly Tool - Hook Spanner

Assembly Tool - Hydraulic Nut

Injection Oil Nominal Thread G1

Minimális rendelési mennyiség
M 190x3
170,00
190
112
330
6,690
BGL KML 38 + BGL MBL 38
HN 34
HMV 38E
M6
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
374.35 €
( 445.48 € )
21 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

These sleeves come with the same dimensions of the standard sleeves, however, they are provided with oil ducts on the thread side and grooves on the outer surface for oil injection (internal upon request), facilitating the mounting and mainly the dismounting of the assembly. Hydraulic adapter sleeves are recommended for shafts from 140 mm diameter.

A cikkszám megerősítésre került