Megerősítve
  • Thread Nominal M
  • Shaft Diameter d1(mm)
  • Shaft Diameter d1(inch)
  • Bearing Inner Diameter d(mm)
  • Length l(mm)
  • Lock Nut Oouter Diameter Dm(mm)
  • Mass(kg)
  • Lock Nut + Locking Device
  • Assembly Tool - Hook Spanner
  • Assembly Tool - Hydraulic Nut
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 21 munkanapok belül

Adapter Sleeves - Series HA (HA206)

Cikkszám:

HA206
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HA206

Thread Nominal M

Shaft Diameter d1

(mm)

Shaft Diameter d1

(inch)

Bearing Inner Diameter d

(mm)

Length l

(mm)

Lock Nut Oouter Diameter Dm

(mm)

Mass

(kg)

Lock Nut + Locking Device

Assembly Tool - Hook Spanner

Assembly Tool - Hydraulic Nut

Minimális rendelési mennyiség
M 30x1,5
23.8125
15/16"
30
27
65
0.1
BGL KM 6 + BGL MB 6
HN 6
N/A
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
13.03 €
( 15.51 € )
21 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Adapter Sleeves are mainly supplied with Lock Nuts and Lock washers. They can be ordered in Metric, Inch or custom design.

A cikkszám megerősítésre került