Szűrési feltételek
  • Angle of Oscillation A
  • Torque(N▪m)

    Some applies theoretical torque. Please confirm the technical datas of each manufacturer for details

  • Tube Nominal Diameter
  • Allowable Kinetic Energy(J)
  • Allowable Kinetic Energy(J)
  • Connection port location
  • Lead wire(m)
  • Number of switches
  • Port types
  • Specifications
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

MSQXB, Low-Speed Rotary Table Rack & Pinion (MSQXB20A)

Cikkszám:

MSQXB20A
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
MSQXB20A

Angle of Oscillation A

Torque

(N▪m)

Tube Nominal Diameter

Allowable Kinetic Energy

(J)

Allowable Kinetic Energy

(J)

Connection port location

Switch

Lead wire

(m)

Number of switches

Port types

Specifications

Minimális rendelési mennyiség
190°
3 to Less than 6
20
0.01 to Less Than 0.1
0.025
Standard type
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
M5
Standard type
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
469.98 €
( 559.28 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Possible to transfer workpieces at low speeds.
· Achieves stable motion at 5s/90°.
& nbspSmooth motion without stick-slip phenomenon.
· Rotation time adjustment range: 1 to 5 (s/90°).

Vigyázat

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.