Megerősítve

GP46, Pressure Gauge w / Switch (O.D. 42.5) (GP46-10-01-C-X201)

Cikkszám:

GP46-10-01-C-X201
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
GP46-10-01-C-X201

Outer Diameter

(φ)

Connection screw

Option

Special Specification

Indication lamp addition symbol

Attachment

Minimális rendelési mennyiség
57
R 1⁄8
-
Lead wire length 3 m
Without light
Clear cover has no protrusion (clear cover cannot be removed)
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
50.34 €
( 59.90 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· A pressure switch function has been added to the gauge
· The pressure switch has a light to confirm operation
· The pressure gauge includes a limit indicator
· Used to confirm supply pressure

Vigyázat

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details