Szűrési feltételek

XT661, Cyclone Pad (XT661-3A-L-X260)

Cikkszám:

XT661-3A-L-X260
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
XT661-3A-L-X260

Type

Air swivel direction

Body size

Accessories

Minimális rendelési mennyiség
Low profile cyclone type
Counterclockwise
25
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
95.31 €
( 113.42 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Suction pads for assisting in non-contact transport of workpieces.
[Features]
· Cyclone type / low profile cyclone type / Bernoulli type.
· Max workpiece suction distance: 10 mm.
· Cyclone type - high lifting force: 44 N (max.)
· Bernoulli type - amplitude of workpiece when gripped: ±0.01 mm or less.

Vigyázat

  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.