Megerősítve
  • Switching Type
    • Others
  • Connection Type
    • Rc (R)
  • Nominal Pipe Thread Size
  • Body size
  • Pilot number
  • Piping
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 26 munkanapok belül

5 Port Air Operated Valve VPA4□50 / 4□70 Series (VPA4150-03)

Cikkszám:

VPA4150-03
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
VPA4150-03

Switching Type

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Body size

Pilot number

Piping

Minimális rendelési mennyiség
[Others] 2-Position Exhaust
[Rc (R)] Rc
3/8
3/4 standard
Single
Side ported
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
197.32 €
( 234.81 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

An air operated valve made by SMC.
[Features]
· Manifolds that are the same as for VP4□50 series are available.

Vigyázat

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
A cikkszám megerősítésre került