Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
100%

Coolant Valve SGC Series, External Pilot Solenoid Valve, Air Operated Type (SGCA221A-1010)

Vigyázat

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Cikkszám:

SGCA221A-1010
Törlés
  • Egységár (ÁFA nélkül)
    171.21 €
  • Összesen (ÁFA nélkül)
    171.21 €
    Ár ÁFA együtt:
    203.74 €
  • Referencia feladási dátum: 29.01.2026
    24 munkanapok (Feladás dátuma)

    Az árut Frankfurt am Mainból szállítják

Mennyiség:
Mennyiség1 - 1011+
Egységár (ÁFA nélkül)
(Egységár ÁFA együtt)
171.21 €
(
203.74 €
)
171.21 €
(
203.74 €
)
Szállítási napok24 napok

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SGCA221A-1010

Type

Switching Type

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Driving Type

Orifice Diameter

(mm)

Voltage

Sealing materials

Option

Bracket

Lead wire length

(mm)

Lead wire electrical entry

Integrated pilot valve

Applicable switch

Number of switches

Manual operation type

Minimális rendelési mennyiség
Air Operating Type
Normally Closed
[Rc (R)] Rc
3/8
Pilot Type
12
-
NBR
-
No bracket
500
None
None
Without auto switch (without magnet)
2 pcs.
Non-locking, push type
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
171.21 €
(
203.74 €
)
24 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Prevents vibrations to the shaft sliding part, increasing the lifespan of rubber parts. It also helps improve the valve sealing performance.
· Completely stops the leakage of coolant fluid. The scraper effect provides double the safety performance.
· The sealing material can also be selected (NBR, FKM).
· Includes a function for checking whether the valve is open or closed. Mountable on either side (SGC2/3/4 only).
· Prevents the loss of grease, increasing its service life.
· External pilot solenoid type and air operated type.
· Series: SGC200/SGC300SGC400.
· Valve type: N.C./N.O.

Vigyázat

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
A cikkszám megerősítésre került