Megerősítve
  • Switching Type
  • Connection Type
  • Nominal Pipe Thread Size
  • Voltage
  • Sealing materials
  • Option
  • Detailed type
  • Lead wire electrical entry
  • Body size
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 26 munkanapok belül

Water Hammer Relief, Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXR21 / 22 / 23 Series (VXR2390-20F-5D)

Cikkszám:

VXR2390-20F-5D
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
VXR2390-20F-5D

Applicable Fluid

Switching Type

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Voltage

Sealing materials

Option

Detailed type

Lead wire electrical entry

Body size

Minimális rendelési mennyiség
-
Normally Open
G
2
24 V DC
NBR
None
Standard
DIN terminal
50A
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
480.18 €
( 571.41 € )
26 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Water hammer is alleviated.
· Easy to disassemble and reassemble in a short time.

Vigyázat

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
A cikkszám megerősítésre került