Megerősítve
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Tapered roller bearings 320..-X, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Cikkszám:

32040-X-XL
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
32040-X-XL
Kapcsolódó

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Minimális rendelési mennyiség
200
310
70
-
-
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1,294.90 €
( 1,540.93 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Inner Diameter d(mm): 20-260
・Outer Diameter D(mm): 42-400
・DIN ISO 355 / DIN 720

[Features]
・Higher running accuracy and smooth running
・Higher limiting speeds
・Lower heat generation in the bearing

A cikkszám megerősítésre került