Megerősítve
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Spherical roller bearings 231..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12 (23122-E1-XL-K-TVPB)

Cikkszám:

23122-E1-XL-K-TVPB
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
23122-E1-XL-K-TVPB
Kapcsolódó

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Bearing clearance identifier

Minimális rendelési mennyiség
110
180
56
3700
530000
680000
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
282.32 €
( 335.96 € )
3 munkanapok
A cikkszám megerősítésre került