Szűrési feltételek
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bearing clearance identifier
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12 (22308-E1-XL-K-C3)

Cikkszám:

22308-E1-XL-K-C3
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
22308-E1-XL-K-C3
Kapcsolódó

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Bearing clearance identifier

Minimális rendelési mennyiség

-

40
90
33
-
-
-
C3
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
102.78 €
( 122.31 € )
5 munkanapok