Szűrési feltételek
  • I.D. D(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Product size (length)(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül
    • 5 munkanapok belül

Rod ends GIKRB..-PC, with internal thread, requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-4, right hand thread

Rod ends GIKRB..-PC, with internal thread, requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-4, right hand thread

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

I.D. D

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Product size (length)

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
18
47
94
1 darab
22
55
111.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
90.25 €
( 107.40 € )
3 munkanapok
156.87 €
( 186.68 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・I.D. D(mm): 18, 22
・Outer Diameter(mm): 47, 55
・DIN ISO 12 240-4
・GIKRB..-PC
・Requiring maintenance