Szűrési feltételek
  • Outer Diameter(φ)
  • L(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Needle rollers NRB, to DIN 5402-3/ ISO 3096, type B, end faces flat, profiled ends (NRB4X14.8-G2/0-10)

Needle rollers NRB, to DIN 5402-3/ ISO 3096, type B, end faces flat, profiled ends NRB4X14.8-G2/0-10

Cikkszám:

NRB4X14.8-G2/0-10
Törlés
  • Ez a tétel 1000 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
NRB4X14.8-G2/0-10

Outer Diameter

(φ)

L

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
4
14.8
1000 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.25 €
( 0.30 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Outer Diameter(φ): 1-5

INA Needle rollers NRB, type B, end faces flat, profiled ends, DIN 5402-3/ ISO 3096