Szűrési feltételek

Housing units GLCTE..-TV-FA125, two-hole, plastic housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, with Corrotect® coating, P seals

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Kapcsolódó

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Width

(mm)

H

(mm)

Housing

Minimális rendelési mennyiség
20
13600
6600
33
-
GEH.GLCTE04-TV
1 darab
25
14900
7800
33.4
97
GEH.GLCTE05-TV
1 darab
30
17100
9200
38.2
112.5
GEH.GLCTE06-TV
1 darab
35
22500
12500
41.9
126
GEH.GLCTE07-TV
1 darab
40
34500
19800
46.3
150
GEH.GLCTE08-TV
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
59.57 €
( 70.89 € )
5 munkanapok
46.89 €
( 55.80 € )
3 munkanapok
76.15 €
( 90.62 € )
5 munkanapok
88.95 €
( 105.85 € )
5 munkanapok
77.31 €
( 92.00 € )
3 munkanapok