Szűrési feltételek
  • a
  • d
  • h
  • L
  • M
  • s
  • Tightening torque unit
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

TCD+a - Oil fill plugs -with flat dipstick technopolymer (59503)

Cikkszám:

59503
Törlés
  • The product is currently not available.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
59503

a

d

h

L

M

s

Tightening torque unit

Sub execution

Description

Minimális rendelési mennyiség
120
M12x1.5
9
16
15
19
6÷8
TCD+a
TCD.12x1.5+a
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.97 €
( 3.53 € )
3 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Filler caps in black glass fibre reinforced polyamide-based technopolymer, NBR synthetic rubber packing ring, flat section phosphated steel dipstick,without or with side hole.