Megerősítve
  • Collet diameter d1
  • Thread d2
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Stainless Steel-Retaining washers (2344-NI-5,3-22-L)

Cikkszám:

2344-NI-5,3-22-L
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
2344-NI-5,3-22-L

Collet diameter d1

Thread d2

Type

Minimális rendelési mennyiség
5.3
22
L- with mounting shackle
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.88 €
( 4.62 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

GN 2344 Stainless Steel-Retaining washers are universally usable standard parts.

Type E is suitable for use in connection with retaining cables and ball chains to mount other standard or securing parts in order to prevent loss.

Type L is suitable, for example, for mounting bolts or axes, which can thereby simultaneously be secured in an axial and also in a radial position.

A cikkszám megerősítésre került