Megerősítve
  • Outside diameter d1
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Spring plungers, press on type with ball / GN 614.5 (614.5-6-KD)

Cikkszám:

614.5-6-KD
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
614.5-6-KD

Outside diameter d1

Material

Minimális rendelési mennyiség
6
KD, Plastic Housing and Ball
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.42 €
( 1.69 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Spring plungers GN 614.5 are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
The geometric shape of the plastic housing generates a self-clamping function which compensates drill hole tolerances of as much as 0,2 mm. It also allows the hand-tightened assembly and makes overhead installation easier.

A cikkszám megerősítésre került