Megerősítve
  • Material of the magnet
  • Diameter d/d1(mm)
  • Thread d2
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Retaining magnets with female thread / Hard ferrite, SmCo, NdFeB / M3-M14 / 50.2 (50.2-SC-8-M3)

Cikkszám:

50.2-SC-8-M3
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
50.2-SC-8-M3

Material of the magnet

Diameter d/d1

(mm)

Thread d2

Minimális rendelési mennyiség
SC-SmCo
8
M 3
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.32 €
( 3.95 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Retaining magnets GN 50.2 are a shielded magnetic system.

A cikkszám megerősítésre került